Rozhraní na čelním panelu Modlink MSDD | Murrelektronik

Modlink MSDD

Rozhraní na čelním panelu

Spojení s okolním světem

Když ve stroji nebo zařízení dojde k diagnostickému nebo servisnímu případu, umožňuje servisní rozhraní Modlink MSDD snadný přístup k řídicí jednotce. Rozvaděč může zůstat zavřený, provoz v něm obsažených komponent probíhá v předepsaném druhu krytí. Bezpečnostní předpisy pro provoz elektrických zařízení jsou tedy důsledně dodrženy.

Provedeme pro vás laserový tisk vašich textů či loga na Modlink MSDD zdarma a bez ohledu na počet kusů.

Servisní rozhraní Modlink MSDD se nacházejí na dobře viditelném místě v rozvaděči. Jsou tedy vhodná k umístění označení zařízení, čárových kódů nebo výstražných upozornění - není již nutné instalovat dodatečné štítky s označením. Prodejci a výrobci rozvaděčů mohou plochu využít pro reklamu a na prominentní pozici umístit své firemní logo.

Takto funguje individuální laserový potisk (PDF)

Modulární struktura, celosvětové použití

  • Diagnostika a servis při zavřeném rozvaděči
  • Třídy krytí IP a bezpečnostní předpisy budou dodrženy i při servisním zásahu
  • Modulární systém s více než 100 000 možnými kombinacemi
  • Servisní rozhraní s integrovatelným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou
  • Všechny mezinárodní zásuvky
  • Komplexní nabídka datových konektorů
  • Celosvětové použití díky specifickým národním řešením
  • Certifikace podle cURus
  • UL Type Rating 1, 4, 4x, 12 a 13
Bezpečné uzamčení
Dobrá mechanika
Vysoce kvalitní plasty
Murrelektronik piktogram jednoduše zavřeno
Intuitivní manipulace

Modlink MSDD lze jednoduchým pohybem pevně uzamknout. Stačí 3 milimetrový oboustranný "rittalový" klíč. Alternativně lze instalovat také zásuvný otočný knoflík.

Integrovaná pružina

Integrovaná pružina pomáhá při otevírání krytu Modlink MSDD a zajišťuje, že stav otevření (IP 20) bude také vizuálně okamžitě viditelný.  Zaklapávací systémy zajišťují, že se bude kryt v otevřeném stavu nacházet v požadované poloze.

Stabilní díky skelným vláknům

Kryty Modlink MSDD jsou průhledné. To umožňuje bezproblémové nahlédnutí. Mnoho variant je posíleno skelnými vlákny a jsou proto velmi robustní.

Mohlo by vás také zajímat

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!