Signální a strojní světla s LED technologií | Murrelektronik

Světelné prvky

Signální a strojní světla v LED technologii

Nízká spotřeba energie, vysoká účinnost

Osvětlovací systémy společnosti Murrelektronik v provedení s LED technologií s dlouhou životností spotřebovávají minimum energie. Signální sloupky Modlight50 Pro a Modlight70 Pro lze modulárně sestavit z různých barevných prvků - rychle a bezpečně pomocí bajonetového uzávěru.

Strojní osvětlení řady Modlight Illumix společnosti Murrelektronik zajišťuje optimální osvětlení strojů a zařízení v kvalitě denního světla pomocí bezúdržbové LED technologie s dlouhou životností.

Intenzivní světlo a snadná instalace

  • Bez nutnosti údržby a s dlouhou životností
  • Energeticky úsporná LED technologie
  • Optimální světelný výkon
  • M12 nebo pružinová přípojka
  • Modulární struktura
  • Vysoký stupeň krytí, až do IP 69K
Kompaktní světla
Praktická montáž
Přípojná technika M12
Murrelektronik piktogram kompaktní signální světla
Pro stísněné podmínky

Comlight57,& nbsp;Modlight30 a Modlight Illumix Slim Line jsou obzvlášť kompaktní a ideální pro menší stroje a zařízení. Světelné prvky jsou vhodné například pro použití přímo na pracovištích.

Rozmanité možnosti

Světelné prvky  společnosti Murrelektronik lze instalovat snadno a rychle. K dispozici jsou různé možnosti, například magnetická řešení nebo zařízení pro montáž na trubku či na stěnu.

Murrelektronik piktogram konektorová technika m
Solidní průmyslový standard

Přípojka s přípojnými kabely M12 přináší jen samé výhody: osvědčený systém představuje průmyslový standard, je robustní a spolehlivý. Murrelektronik nabízí širokou škálu přípojných kabelů M12, v různých barvách, délkách a kvalitách vedení.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den