Efektivní instalační řešení pro mobilní stroje | Murrelektronik

28. května 2021

Efektivní instalační řešení pro mobilní stroje

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM OTEVÍRÁ ŠIROKOU ŠKÁLU MOŽNOSTÍ OPTIMALIZACE

Co dělat, když v každodenní praxi narazíte na problém a jste toho názoru, že jej lze se zavedenými produkty vyřešit jen nedostatečně? 

Tržní segment mobilních strojů je ohledně tématu „racionální instalační techniky“ stále v plenkách. Kabelové svazky a svorkovnice jsou sice technickým standardem, v posledních letech se však do strojů dostávalo stále více elektronických technologií - s odpovídajícími účinky ohledně náročnosti kabelového zapojení u výrobců strojů. Pro lepší pokrytí požadavků trhu mají dnes kromě toho výrobci ve svém programu více variant volitelných doplňků. Důsledkem toho všeho je, že tradiční koncepce kabelového svazku a také svorkovnice stále více naráží na své hranice. V závislosti na typu stroje, jak lze slyšet od některých výrobců, je možné kabelový svazek vzhledem k hmotnosti instalovat pouze s pomocí několika dalších rukou a v některých případech dokonce jen s podporou halového jeřábu. Na další téma poukazuje p. Michael Dietrich: „Problém při připojení mnoha jednotlivých vodičů je zajištění těsnosti každého jednotlivého vodiče. Pokud selže jediné těsnění, může vlhkost nebo provozní médium proniknout až do řídicího systému a způsobit tak úplné selhání stroje.“

SNADNÉ, RYCHLÉ A BEZCHYBNÉ ZAPOJENÍ

Společnost Data Panel, coby nový člen skupiny Murrlektronik, byla založena s cílem vyřešit, resp. odstranit výše zmíněné problémy či nedostatky. Portfolio člena skupiny Murrelektronik obsahuje vysoce kvalitní, decentrální elektrotechnická instalační řešení ve formě přesně vzájemně přizpůsobeného, modulárního, zásuvného stavebnicového systému. Pomocí tohoto modulárního systému, který zahrnuje sběrnicové moduly, pasivní rozbočovače a předmontované kabely, lze snadno reagovat na požadavky specifické pro danou aplikaci. P. Michael Dietrich říká: „To nám umožňuje nabízet nákladově efektivní řešení i při minimálních sériích.“
Plně zalisovaný sběrnicový modul CANopen z produktové řady xtremeDB nabízí osm slotů pro vstupy a výstupy. Digitální, analogové a raciometrické formy signálu lze individuálně konfigurovat pro vstupy a výstupy. Signálová nabídka je završena PWM/PWM (I) a PVG ovládáním ventilů, jakož i frekvenčními/čítačovými a kodérovými signály na straně vstupů.
Díky všudypřítomné přípojné technice Deutsch (DT) může být modul, sestávající z plastového materiálu vyztuženého skelným vláknem, použit ve strojích, ve kterých může projektant pro připojení používat předem sestavené opláštěné kabely nebo alternativně jednotlivé vodiče.
Použití pasivních rozbočovačů Data Panel je přechodovým krokem od paralelního zapojení pomocí kabelového svazku nebo svorkovnice k zásuvné sběrnicové technologii a nabízí rovněž možnost dovést snadno a nákladově efektivně „On Board“ vstupy a výstupy z řídicího systému do prostoru stroje. Na rozdíl od kabelového svazku umožňuje zásuvný systém bezproblémové dodatečné rozšíření nebo přizpůsobení strojní elektroniky.
S kompletní produktovou řadou xtremeDB lze také provádět instalaci stroje a uvedení do provozu bez expertních znalostí pomocí předmontovaných a testovaných spojovacích kabelů společnosti Murrelektronik založených na přípojné technice DT. Při použití těchto kabelů splňuje aktivní a pasivní modul požadavky podle IP67, IP66K a IP69K. Alternativně je možné vlastní sestavení kabelu s DT nebo kompatibilními konektory. Stavebnicový systém předmontovaných a testovaných komponent a rozsáhlý sortiment příslušenství zajišťují značnou nezávislost při zapojení senzorů a akčních členů. „Nezávislost je také dána v jiném ohledu,“ říká p. Michael Dietrich. „Díky snadné manipulaci se součástmi našeho stavebnicového instalačního systému již není výrobce stroje vydán na milost kapacitním zdrojům výrobce kabelových sestav.“
Ve svorkovnici přináší změna technologie významné úspory prostoru, protože kromě mobilního řídicího systému jsou nahrazeny další vstupní a výstupní moduly a potenciálová svorková rovina. Signály díky tomu již nejsou jednotlivě náročně zapojovány „do skříně“, ale jednoduše a efektivně instalovány decentrálně ve stroji. Svorkovnice může proto být menší, nebo v ideálním případě dokonce zcela odpadnout. Kabelové průchodky, a tedy potenciální slabá místa, již nejsou zapotřebí.
V případě servisního zásahu lze přípojné kabely snadno a rychle vyměnit přímo na místě nebo opravit pomocí již předmontovaných konektorů. 

S OPTIMISMEM DO BUDOUCNOSTI

Kromě výše uvedených možností, které stavebnicový instalační systém uživateli otevírá, vidí p. Michael Dietrich optimisticky reakci trhu. „Přestože jsme náš modulární systém představili v době, která je pro naše potenciální zákazníky obtížná, byly reakce veskrze velmi pozitivní.“

 

Poslední novinky z naší společnosti

Pozvánka na DRAK Olomouc: Sejdeme se 5. listopadu!

Zveme vás na další setkání odborníků z oblasti průmyslové automatizace DRAK, tedy Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace, které se uskuteční 5. listopadu v Olomouci v Hotelu…

Přečíst více

Murrelektronik na MSV 2026 v Brně

Murrelektronik se letos představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2026 v Brně, který proběhne 6.–9. října 2026.

Přečíst více

Roadshow Murrelektronik Solution Van: technologie, které přijíždějí za zákazníky

V průběhu třech týdnů v květnu a červnu vyrazí obchodní tým Murrelektronik napříč Českou republikou s unikátním konceptem Solution Van, tedy mobilní prezentací moderních řešení…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!