Přidej se k nám! Právě otevíráme pozici: APLIKAČNÍ SPECIALISTA / PLC PROGRAMÁTOR | Murrelektronik

24. července 2024

Přidej se k nám! Právě otevíráme pozici: APLIKAČNÍ SPECIALISTA / PLC PROGRAMÁTOR

Ve společnosti Murrelektronik se specializujeme na vytváření trvalých spojení nejen z technického hlediska, ale i vzájemných pracovních vztahů. Oddaní jedinci, které jejich práce baví a chtějí něco změnit, jsou zde na správném místě. Nabízíme dostatek prostoru pro nápady v inovativní, mezinárodní a technologie milující rodinné firmě.

Jak bude vypadat Vaše nová práce?

  • Tvorba softwarových řešení a knihoven pro uvádění do provozu, provoz a diagnostiku systémů, přednostně ve strojírenství
  • Implementace SW architektury pro systémová řešení
  • Definice, implementace a dokumentace standardizovaných SW bloků a knihoven především v CODESYS a vizualizacích
  • Programování aplikací specifických pro zákazníka, globální uvedení do provozu a zákaznická podpora
  • Vizualizace strojů na všech běžných operačních systémech
  • Projdete školeními, během nichž Vás seznámíme s produkty a řešeními Murrelektronik

Bez čeho se neobejdete?

  • Ukončené studium v ​​oboru 
  • Bonusem budou zkušenosti s realizací projektů vývoje softwaru a zákaznických projektů s programováním aplikací
  • Alespoň základní znalosti elektropohonů a řídicích systémů
  • Dobrá znalost programování v CODESYS včetně řízení pohybu a vývoje knihoven
  • Síla ve vývoji řešení pro nové digitální aplikace a služby a také zákaznicky specifická řešení IIoT
  • Pokročilá znalost anglického jazyka podmínkou, NJ výhodou
  • Řidičský průkaz skupiny B
  • Ochota cestovat nejen po ČR, ale i do zahraničí = přibližně 30% pracovní doby.

Další žádoucí dovednosti:

  • Technologie Fieldbus (PROFINET, EthernetIP, EtherCat)
  • Programovací jazyky na vysoké úrovni (C++, Python, QT/QML atd.)

Na co se můžete těšit?

  • Nástupní plat od 60.000 Kč (dle zkušeností)
  • Roční bonus dle dosažených cílů a výsledků společnosti
  • 5 týdnů dovolené
  • Příspěvky na penzijní připojištění/DIP
  • Slevy a bonusy od známých poskytovatelů různých produktů a služeb
  • Školení šitá na míru, individuální přístup a možnost perspektivního profesního rozvoje
  • Moderní pracoviště a vybavení
  • Flexibilní pracovní doba v kanceláři i při práci na dálku
  • Služební vůz i pro osobní použití
  • Firemní akce a teambuildingové aktivity

Staňte se součástí skvělého týmu s přátelským duchem v inovativní a rostoucí rodinné firmě.

Nástup možný IHNED.

Pošlete svůj životopis v českém a anglickém jazyce spolu s motivačním dopisem na vladimir.schnurpfeil@murrelektronik.cz.

   

Poslední novinky z naší společnosti

Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK) v TechToweru 26.3.2026

V prostorách plzeňského TechToweru se uskuteční druhý ročník odborné akce Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK). Setkání je určeno především pro zástupce průmyslových…

Přečíst více

Společnost Murrelektronik CZ upravuje ceny

Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.

Přečíst více

Pozvánka na odbornou akci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace

Jako v loňském roce, kdy se jednalo o pilotní projekt, který byl nad očekávání úspěšný, vás také letos zveme na inspirativní odbornou konferenci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!