26. října 2020
Současná doba nepřeje osobním setkáním, proto jsme se rozhodli připravit sérii zajímavých webinářů, které proběhnou již v příštím týdnu. Rezervujte si své místo již nyní a nepřijdete o žádnou z inspirativních informací!
A jaké webináře jsme pro připravili?
Jednotlivá témata najdete níže, přihlásit se na ně můžete kliknutím na vybrané datum a čas a vyplněním registračního formuláře...
Webinář: Jak na IO-Link?
Chcete do své instalace přidat složitější prvky, jako například kontrolní kamery, komplexnější snímače nebo jiné inteligentní prvky, díky kterým budete mít daleko větší přehled a možnosti, ale váháte nad způsoby, jakými se lze vydat? Připojte se k našemu webináři, na němž vám představíme komunikační standard IO-Link, díky němuž budou vaše stroje efektivnější, flexibilnější a hospodárnější.
Poslední metr se také počítá. Rozhraní IO-Link bylo navrženo speciálně pro přenos procesních dat mezi senzory a akčními prvky, a nadřazenou sběrnicí. Tím přináší digitalizaci i do těch nejskrytějších zákoutí instalace.
Kdo váš webinářem provede? David Hanák a Ing. Lukáš Tacina
..................................................................................................................................................................
Webinář: V čem spočívá jedinečnost sběrnicového modulu MVK Fusion?
Trpíte nedostatkem prostoru na stroji, a přitom jsou na něj vyžadovány vysoké nároky? Nechcete mít několik objednacích čísel pro různé moduly s IO-Link, aktivní bezpečností a standardními digitálními signály? Představíme Vám revoluční sběrnicový modul MVK Fusion, který dělá instalaci strojů snadnější a rychlejší, šetří mnoho místa a díky rozmanitosti signálů i nutný počet potřebných modulů na stroji, a to vše spolu s podporou nejnáročnějších standardů, technologií a požadavků na poli automatizace a to včetně absolutní spolehlivosti.
Kdo váš webinářem provede? David Hanák a Ing. Vít Macura
..................................................................................................................................................................
Webinář: Jak využít průmyslový ethernet ve strojírenství?
Jste omezeni liniovou topologií, průtokem dat či jejich transparentností? Pro moderní stroje stojí v popředí hospodárnost, integrovatelnost a funkčnost. To jsou úkoly, které jsou často řešeny sběrnicovými systémy. Ethernet je právě pro takovéto případy předurčen a je otevřen i budoucím požadavkům.
Naši specialisté vám nabídnou ucelený pohled na široké možnosti ethernetu a představí konkrétní způsoby, jak může moderní průmyslová síť pracovat ve váš prospěch.
Kdo váš webinářem provede? David Hanák a Tomáš Kulhánek
..................................................................................................................................................................
PRŮVODCE WEBINÁŘI MURRELEKTRONIK
Registrace
Jděte na stránku webináře a pomocí odkazu vyplňte požadované údaje. Po odeslání formuláře dostanete na zadanou emailovou adresu potvrzovací zprávu o vašem přihlášení. Událost můžete uložit do e-mailového klientu (Outlook, Gmail, iCal).
Test připojení
Tato stránka otestuje, zda je technicky možné se webináře zúčastnit: https://support.goto.com/webinar/system-check-attendee
Instalace (volitelné)
Doplněk pro používání platformy GoToWebinar se obvykle instaluje automaticky. V případě problémů s přenosem zvuku nebo obrazu, či s uživatelským rozhraním doporučujeme doplněk znovu ručně nainstalovat z této stránky: https://support.goto.com/webinar/help/download-now-g2w010002. Instalace se uskuteční i v případě probíhající relace, bez odpojení.
Účast
Klikněte na tlačítko "Join Webinar" v e-mailu potvrzujícím vaši účast. Doplněk GoToWebinar se spustí automaticky. V případě problémů můžete vyzkoušet postup popsaný v oddílu Instalace.
Nikdo vás nebude nutit aktivovat svoji webkameru či mikrofon. Naopak, pro zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti prezentace prosíme všechny účastníky o ponechání svých mikrofonů vypnutých. Pro dotazy během prezentace, prosím, využijte panel Questions a napište svůj dotaz. Ten bude vyřízen prezentujícími dle situace ústně a/nebo psanou odpovědí. Vaše dotazy (a případně i následnou komunikaci) vidíte jen vy a pořadatel.
Webinář považujeme za veřejný online prostor, proto cítíme povinnost upozornit všechny účastníky, aby i zde dbali na dodržování zákonů a obecných etických norem a aby nezneužívali diskusního prostoru ke spamování a vlastní propagaci.
Nakládání s informacemi
Své registrační údaje zadáváte společnosti LogMeIn, Inc., která provozuje službu GoToWebinar. Více o ochraně osobních informací ve společnosti LogMeIn, Inc. si můžete přečíst na této stránce: https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance
Společnost Murrelektronik CZ, spol. s r. o., jakožto tvůrce a organizátor webinářů, si vyhrazuje právo k dalšímu nakládání s poskytnutými údaji v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů: https://www.murrelektronik.cz/cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/
V případě dotazů se obracejte na e-mail: marketing@murrelektronik.cz
Společnost Murrelektronik CZ přistoupila k úpravě cen u svých produktů a řešení. Ke změně dojde s účinností od 1. dubna 2026, přičemž ceny budou navýšeny v průměru o 3,8 %.
Jako v loňském roce, kdy se jednalo o pilotní projekt, který byl nad očekávání úspěšný, vás také letos zveme na inspirativní odbornou konferenci DRAK – Dny Robotizace, Automatizace…
Společnost Murrelektronik se v letošním roce představí po roční pauze na veletrhu AMPER 2026, nejvýznamnější události v oblasti elektrotechniky, energetiky, automatizace a…