Decentralizovaný, flexibilní, nezávislý na protokolu
Cube je modulární sběrnicový systém navržený pro decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita zjednodušuje vývoj správného řešení pro jakoukoliv aplikaci.
Cube má skvělé funkce, jednoduché připojení, robustní a kompaktní design, zalitá těla modulů, multifunkční digitální kanály a třídu krytí od IP 20 do IP 69K. Moduly je možné instalovat přímo k senzorům a aktuátorům. Systémový kabel zajišťuje spojení s uzlovým modulem a přenáší jak data, tak napájení. Rozsáhlé možnosti diagnostiky usnadňují řešení případných problémů. Díky distribuovaným IO snižuje množství přípojných míst potřebných v rozvaděči.
Řešení s Cube nabízí skvělý poměr ceny a užitku po celý životní cyklus stroje, a to za pomoci:
jednoduchého designu, rychlé montáže, bezchybného uvedení do provozu a maximalizace dostupnosti systému pro efektivní provoz.
Uzlový modul je rozhraní, kterým systém Cube komunikuje s PLC. Zároveň celý systém, včetně připojených senzorů a akčních prvků, napájí a monitoruje proudy za pomoci chytrého jištění (Mico).
Instalační koncept zůstává stejný, nehledě na PLC a protokol. Jednoduše vyměňte uzlový modul za nový s jiným protokolem. Murrelektronik nabízí uzlové moduly pro všechny běžné sběrnicové protokoly.
Systémový kabel propojuje IO moduly s uzlovým modulem. Přenáší jak data, tak napájení – a tím snižuje nároky na instalaci.
Široká nabídka modulů (digitální, analogové a funkční) pomáhá vytvořit flexibilní a efektivní instalace přímo v provozu.
Cube20 sbírá vstupní a výstupní signály z elektronických desek a svorkovnic (IP 20) ekonomickým, distribuovaným způsobem.
Systém Cube jednoduchým způsobem kombinuje instalaci v rozvaděči (IP 20) a mimo něj (IP 67).
Cube67 je distribuovaný a rozšiřitelný modulární systém IO s třídou krytí IP 67. Umožňuje realizaci prozákaznických instalací, protože jej lze zcela přizpůsobit konkrétní aplikaci a jednotlivé moduly umístit bezprostředně k procesu. Systémový kabel propojuje IO moduly s uzlem a přenáší jak data, tak napájení.
Cube20 je rozšiřitelný modulární sběrnicový systém určený do rozvaděče. Lze jej provozovat samostatně, nebo ve spolupráci s Cube67. Cube20 byl navržen tak, aby splňoval nároky na moderní řešení rozvaděčů. S Cube20 odpadají vysoké náklady spojené s provozem velkého množství různých komponent.
Systémová řešení – uzpůsobená vašim aplikacím
MOM umožňuje odpojení a připojení různých modulů Cube pomocí PLC, a to během provozu. To je základem modulárních strojů, jednoduché výměny nástrojů, standardních strojů s množstvím příslušenství a postupného (sekvenčního) uvádění do provozu. MOM na jedné straně snižuje nároky na plánování projektu a tvorbu dokumentace a na straně druhé poskytuje nebývalou míru flexibility systému.