31. ledna 2024
... představí svá inovativní a praktická řešení!
AMPER 2024
termín: 19. - 21.3.2024
místo: brněnské Výstaviště
umístění stánku: Hala V, stánek č. V 6.02
Volná vstupenka: AMPER - Voucher pro obchodní partnery / Kód: 20946-360
Společnost Murrelektronik již dlouho vnímá volání automatizačního průmyslu po efektivních, inteligentních a jednoduchých instalačních koncepcích. A Vario-X je naší odpovědí! Tento modulární systém přináší decentralizované senzory a akční členy do přímého prostředí stroje a nabízí flexibilní a škálovatelné řešení pro všechny aplikace. V kombinaci s digitálním dvojčetem zvyšuje Vario-X úroveň digitalizace na novou úroveň. To znamená výraznou úsporu času a nákladů při instalaci, plánování, provozu a servisu.
Vítejte ve světě, kde síťová výroba a digitální integrace přinášejí revoluci v automatizaci. Uprostřed tohoto transformačního procesu vyvstává před odborníky na automatizaci mnoho otázek: Jak lze efektivně využít výhody digitálních technologií, jako je umělá inteligence, strojové učení, IoT a analýza velkých dat? Jak lze kombinovat stávající systémy s novými digitálními řešeními? Výzvou je vybudovat most mezi minulostí a budoucností propojením analogového a digitálního světa a společnost Murrelektronik usiluje o bezproblémovou, výkonnou a budoucí topologii.
Vario-X: přesvědčivý koncept
Úspěšná digitální transformace vyžaduje důslednou decentralizaci. Základní myšlenka decentralizace je stejně jednoduchá jako zřejmá: nejprve se napájecí zdroj spolu s periferními součástmi, jako jsou pojistky nebo hlavní vypínač, zabalí do malých decentralizovaných pouzder. Spolu s průmyslovými počítači, které přebírají komunikaci a řízení celého systému nebo jednotlivých modulárních částí stroje, jsou nyní kompaktní jednotky umístěny přímo na výrobním stroji.
Již mnohokrát oceněný automatizační systém Vario-X je ztělesněním tohoto přístupu. Je prostředníkem, pokud jde o projekty decentralizace v průmyslu a výrobě. Poprvé lze všechny automatizační funkce škálovat podle potřeby a realizovat je decentralizovaně - tj. bez typické architektury rozváděčů. Vario-X tak přichází s koncepcí instalace, kterou lze přizpůsobit požadavkům zákazníka a zamýšlenému použití. Je tomu tak proto, že základní myšlenka "zjednodušit, modulovat, přenést do provozu, sdružit technologie", na níž jsou založeny koncepty decentralizované automatizace, je pro efektivní instalační řešení klíčová.
"Vario-X nabízí 100% decentralizovanou automatizaci bez rozváděčů," říká Olaf Prein, vedoucí globální obchodní jednotky Automatizace společnosti Murrelektronik. "Náš automatizační systém zajišťuje modulární a transparentní procesy, vyšší přidanou hodnotu ve všech oblastech podniku, a tím i vyšší efektivitu a konkurenceschopnost při konstrukci strojů a zařízení. Jen díky integrovanému konceptu instalace zkracuje Vario-X instalaci stroje přibližně o 40 %."
Nová instalační koncepce vyvinutá společností Murrelektronik pro decentralizovanou technologii servopohonů je v tomto ohledu průlomová. Klíčovou součástí je zde konektor MQ15 DC, který má inovativní systém rychlého připojení. K připojení systému stroje stačí jedno otočení o ¼. Předmontované kabely umožňují snadné, bezpečné a především bezchybné zapojení kabelových přípojek. To šetří čas a snižuje náklady na instalaci a projektování.
Společnost Murrelektronik od letošního ledna prezentuje komplexní portfolio společnosti Murrplastik, mezi nějž patří průmyslové řešení pro ochranu kabelů, vedení kabelů a jejich značení. Díky této spolupráci nabízíme zákazníkům vše, co potřebují pro vysoce výkonné stroje a spolehlivé výrobní systémy, a to z jediného zdroje.
Webové stránky Murrplastik: https://www.murrplastik.de/de/ jsou k dispozici v anglickém a německém jazyce.
Co získáte díky našemu spojení?
Mezi produkty Murrplastik patří systémy energetických řetezů, řešení pro automatizaci a robotiku, vodiče a šroubení, systémy kabelových vstupů a držáků a značení.
Produkty Murrplastik najdou uplatnění v různých průmyslových oblastech a díky spojení s Murrelektronik jsou dokonalou volbou pro vaše projekty.
V případě zájmu o produkty Murrplastik kontaktujte svého obchodního zástupce, nebo napište na info@murrelektronik.cz.
Těšíme se na spolupráci!
Zveme vás na další setkání odborníků z oblasti průmyslové automatizace DRAK, tedy Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace, které se uskuteční 5. listopadu v Olomouci v Hotelu…
Murrelektronik se letos představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2026 v Brně, který proběhne 6.–9. října 2026.
V průběhu třech týdnů v květnu a červnu vyrazí obchodní tým Murrelektronik napříč Českou republikou s unikátním konceptem Solution Van, tedy mobilní prezentací moderních řešení…