Data Panel GmbH je novým členem skupiny Murrelektronik  | Murrelektronik

7. března 2021

Data Panel GmbH je novým členem skupiny Murrelektronik 

Murrelektronik doplňuje sortiment svých výrobků o instalační řešení pro mobilní stroje.

Se založením společnosti Data Panel GmbH rozšiřuje skupina Murrelektronik portfolio svých výrobků o individuální decentralizovaná řešení pro mobilní stroje, které často pracují ve velmi drsných a náročných podmínkách.

Značné vibrace a prach při sklizni brambor, nízké teploty a sůl při úpravě sjízdnosti komunikací, stejně jako silné znečištění od bláta a špíny na staveništích jsou typickými každodenními provozními podmínkami těchto strojů. Stále široce rozšířené tradiční instalační koncepce s kabelovými svazky postrádají flexibilitu, setkáváme se dokonce i s netěsnými svorkovnicemi a díky rostoucímu technologickému rozvoji a potřebě neustále rozšiřovat a inovovat, dosahují stávající řešení svých limitů. Ve srovnání s tradičními instalačními řešeními nyní Data Panel nabízí koordinovaný, modulární a zásuvné systémové moduly pro náročné aplikace.
Řešení šitá na míru se skládají ze sběrnicových modulů a pasivních rozdělovačů od společnosti Data Panel, kdy společně s předmontovanými konektory od Murrelektronik perfektně splňují požadavky zákaznických aplikací. Navíc jsou robustní, odolné, 100 % testované a splňují očekávání požadovaná v prostředí s extrémní zátěží.

Hledáte optimální řešení v oblasti mobilních instalací? Obraťte se na naše specialisty!
K dispozici je Vám náš obchodní zástupce Tomáš Kulhánek a technik David Hanák. 
Rádi se vám budou individuálně věnovat, abyste společně našli to nejvhodnější řešení právě pro vaši aplikaci.
Potřebujete další informace? Přečtěte si je ZDE... 

 

Poslední novinky z naší společnosti

Murrelektronik na MSV 2026 v Brně

Murrelektronik se letos představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2026 v Brně, který proběhne 6.–9. října 2026.

Přečíst více

Roadshow Murrelektronik Solution Van: technologie, které přijíždějí za zákazníky

V průběhu třech týdnů v květnu a červnu vyrazí obchodní tým Murrelektronik napříč Českou republikou s unikátním konceptem Solution Van, tedy mobilní prezentací moderních řešení…

Přečíst více

Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK) v TechToweru 26.3.2026

V prostorách plzeňského TechToweru se uskuteční druhý ročník odborné akce Dny Robotizace, Automatizace a Kooperace (DRAK). Setkání je určeno především pro zástupce průmyslových…

Přečíst více

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!