Switche
Kontinuální síťové propojení až do prostoru zařízení
Stroje a zařízení se stále více propojují v sítích. Automatizační řešení na bázi ethernetu získávají na významu, protože pomocí switchů mohou být snadno realizovány flexibilní síťové struktury. Murrelektronik nabízí vhodné komponenty pro hospodárné a účelné vzájemné síťové propojení ethernetových účastníků.
Nespravované switche pokrývají solidně základní funkce při výhodném poměru ceny a výkonu, varianty jako spravované profinetové switche nabízejí maximální rozsah funkcí. Konfekcionované připojovací kabely zabraňují chybám při instalaci a zajišťují její rychlý a efektivní průběh.
Spravované profinetové switche jsou vysoce výkonné řízené switche, které jsou kromě rozsáhlých síťových nástrojů vybaveny funkcemi PROFINET a certifikací PROFINET. Spojují různé sběrnicové moduly a vytvářejí tak například z lineární topologie topologii hvězdovou / stromovou. To snižuje náročnost instalace a dlouhé cesty vedení - zejména v decentrální variantě IP 67.
Spravované switche lite nabízejí vedle rychlé odezvy četné síťové nástroje a možnosti konfigurace prostřednictvím integrovaného webového serveru. Sítě mohou být rychle uvedeny do provozu a chyby mohou být díky rozsáhlým diagnostickými možnostmi ihned lokalizovány.
Nespravované switche jsou dokonalé pro jakýkoliv druh sítí, v nichž konfigurační možnosti sítě nebo diagnostické možnosti nehrají žádnou roli. Snadno a rychle se instalují a jsou k dispozici v široké škále variant.
Nové switche Xelity se vyrábějí ve firemním sídle společnosti Murrelektronik v Oppenweileru, které je zárukou vysoce kvalitních, 100 % testovaných a technologicky progresivních produktů ve světové kvalitě.