Transformátory od 20 VA do 63 kVA | Murrelektronik

Transformátory

MTS, MST, MET nebo MTL

To správné napětí pro každou aplikaci

Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment produktů společnosti Murrelektronik nabízí tuto flexibilitu. S mnoha oddělovacími, řídicími a bezpečnostními transformátory lze nalézt správné řešení pro každou aplikaci. Transformátory Murrelektronik jsou spolehlivé a bezpečné. Různá napětí a rozsáhlé certifikace umožňují celosvětové použití.

Oddělovací, bezpečnostní a úsporné transformátory

  • Pro výkonový rozsah od 20 VA do 63 kVA
  • Možnost použití po celém světě
  • Flexibilní a univerzální
  • Snadná montáž
  • Specifická zákaznická řešení
  • Velká výrobní kompetence
  • Výroba v blízkosti zákazníků v Evropě a Asii
Certifikace
Pružinové svorky
Specifické zákaznické varianty
Murrelektronik piktogram osvědčení
Všechny důležité certifikace

Transformátory Murrelektronik jsou certifikovány pro UL podle kategorie XPTQ2/8 „General Purpose“ a XOUR2/8 „Construction only.“ Certifikace GL pro námořní aplikace může být realizována také u specifických zákaznických řešení.

Jednou připojeno, trvale spojeno

Spoje s pružinovými svorkami jsou trvale bezpečné, dokonce i během přepravy nebo ve vibrujícím průmyslovém prostředí. Někteří montéři dávají přednost šroubovým svorkám, i ty jsou u transformátorů Murrelektronik k dispozici. Kromě toho jsou k dispozici pojistkové svorky (do 10 A).

Na míru šité pro speciální aplikace

Pro zvláštní aplikace vyvíjí a vyrábí společnost Murrelektronik transformátory, které jsou speciálním požadavkům přizpůsobené na míru. Standardizovaný proces zajišťuje krátkou dobu realizace produktu.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den