MVK Metal Safety sběrnicový modul | Murrelektronik

MVK Metal Safety

Sběrnicový modul pro aktivní bezpečnostní techniku

Optimální ochrana pro člověka a stroj

V oblasti automatizace se klade velký důraz na bezpečnost. Sběrnicový modul MVK Metal Safety je zajímavým řešením pro aktivní bezpečnostní techniku. Umožňuje instalace podle Safety Integrity Level 3 (podle IEC 61508 a IEC 62061) a výkonnostní úrovně PLe (podle EN ISO 13849-1). MVK Metal Safety je k dispozici jako čistě vstupní modul i jako smíšený modul se vstupy a výstupy.

Malá náročnost instalace, mnoho možností diagnostiky

  • Krátká I/O vedení k akčním členům a senzorům
  • Zásuvné přípojky
  • Zabraňuje chybám v zapojení
  • Rozsáhlé diagnostické možnosti
  • Skutečné nacházení chyb místo pouhého hledání
  • Odolné díky kovovému pouzdru a robustní konstrukci
  • Maximální odolnost proti šoku a vibracím
Bezpečnost proti zkratu mezi kanály
Bezpečné adresy
Diagnostika
Diskrepance
Krytí IP67
Optická podpora
PROFINET/PROFIsafe
Robustní mechanika
Chyby jsou zjištěny okamžitě

U MVK Metal Safety je pro každý vstup k dispozici samostatný, konfigurovatelný taktovací signál. V případě, že dojde k příčnému zkratu v důsledku skřípnutí kabelu nebo k zemnímu spojení, bude tato chyba okamžitě zjištěna.

Specifická bezpečnostní konfigurace v PROFINET

Bezpečnostní komponenty mají v systému PROFINET vlastní bezpečnostní adresy. U MVK Metal Safety lze bezpečnou adresu nastavit třemi otočnými přepínači, které jsou snadno přístupné přímo na modulu.

Murrelektronik piktogram diagnostika
Rozsáhlé diagnostické možnosti

Možné závady, jako je přetížení, zkrat senzoru nebo porušení kabelu, jsou sledovány pro každý kanál jednotlivě. Dojde-li k závadě, je tato signalizována svítící LED kontrolkou přímo na postiženém zásuvném místě. Kromě toho je vysláno hlášení do řídicí jednotky.

Kompenzace časových prodlev

Pokud se některé vstupní zásuvné místo používá pro dva kanály, mohou nastat časové prodlevy - tzv. diskrepance, - například z důvodu rozdílných senzorů. Nastavitelnou dobou prodlevy mohou být tato zpoždění kompenzována.

Murrelektronik piktogram krytí IP
Odolné vůči vlivům prostředí

Komponenta je prachotěsná, chráněná proti dotyku a proti dočasnému ponoření (30 minut při jednom metru sloupce vody).

Murrelektronik piktogram vizuální podpora
Žlutá barva znamená bezpečnost

Označovací štítky na modulu a zásuvných místech mají žlutou barvu. Na první pohled je tak patrné, že jde o bezpečnostní produkt. Světelné kroužky a kontaktové vložky v zásuvných místech jsou také provedeny ve žluté barvě.

Murrelektronik piktogram profinet profisafe
Bezpečný sběrnicový protokol

Bezpečnostní data jsou přenášena pomocí PROFIsafe, což je bezpečnostní rozšíření PROFINET. Tento sběrnicový protokol je standardem v průmyslových aplikacích. To znamená, že může být nadále používána již existující komunikační struktura. Tím se snižuje náročnost pro engineering a pro instalaci.

Plně zalisované pouzdro se zušlechtěným povrchem

Zinkové tlakové pouzdro sestává z jednoho kusu a jeho povrch je zušlechtěn. Odolává jiskrám od sváření  a splňuje požadavky krytí IP 67. Lze jej tedy použít v drsném průmyslovém prostředí. Díky plnému zalisování je modul odolný vůči vibracím (vibrace 15 G, šok 60 G).

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den
Newsletter