MASI 20, systém AS-Interface | Murrelektronik

MASI20

Vysoká hustota signálu v malém prostoru

Instalační řešení MASI, tj. systém AS-Interface společnosti Murrelektronik, umožňuje snadné a cenově výhodné propojení IO signálů do nadřazených řídicích systémů. MASI umožňuje velmi flexibilní instalační koncepce pro rozvaděče i pro prostor samotného zařízení, které nemusí být vázány na pevné topologie.

MASI20 společnosti Murrelektronik je velmi kompaktní rozvaděčový modul s inovativním designem a skvělým poměrem ceny a přínosu.

Prostorově úsporné provedení

  • Zvláště kompaktní konstrukce - šetří místo v rozvaděči
  • Malá výška - pro použití v decentralizovaných svorkovnicích
  • Praktické uspořádání všech kódovaných Push-In svorek na přední straně - což usnadňuje připojení a šetří svorky v rozvaděči.
  • Vynikající poměr nákladů a přínosů
  • Pasivně bezpečné do PLd (EN ISO 13849-1) – u variant s polovodičovým výstupem ve spojení např. s MIRO SAFE+ relé společnosti Murrelektronik
  • AS-Interface a AUX-Power jsou interně propojeny - pokud jsou jednotlivé moduly dočasně odstraněny, nedochází k žádnému přerušení
  • Jednoznačná diagnostika I/O díky světelné číselné indikaci
  • Šířka pouhých 19 mm pro každých 28 přípojných bodů
  • Reléové výstupní moduly se 2 A na každý výstup pro 250 V AC nebo 30 V DC
  • Polovodičové výstupní moduly se 2 A na každý výstup pro 30 V DC
  • Kódované, značené svorky pro bezchybnou montáž
  • Výstupy a napájení senzorů odolné proti zkratu
  • Není nutná žádná dodatečná ochrana proti zkratu a ochrana vedení.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den