MVK Metal sběrnicové moduly v krytí IP 67 | Murrelektronik

MVK Metal

Kompaktní sběrnicové moduly s krytím IP 67

Pro aplikace v drsném průmyslovém prostředí

Sběrnicové moduly s krytím IP 67 jsou důležitým stavebním kamenem instalací strojů a zařízení. Nahrazují drahé paralelní zapojení. Tím se uspoří mnoho prostoru v rozvaděči. MVK Metal je díky svým mechanickým vlastnostem předurčen k použití v drsném průmyslovém prostředí.

Nižší náročnost instalace, více možností diagnostiky

  • Krátká I/O vedení k akčním členům a senzorům
  • Zásuvné přípojky
  • Zabraňuje chybám v zapojení
  • Rozsáhlé diagnostické možnosti
  • Skutečné nacházení chyb místo pouhého hledání
  • Odolné díky kovovému pouzdru a robustní konstrukci
  • Maximální odolnost proti šoku a vibracím
Diagnostika
Fast Start-Up
Isochronous Realtime
Krytí IP67
Robustní mechanika
Vypnutí jednotlivých kanálù
Murrelektronik piktogram diagnostika
Rozsáhlé diagnostické možnosti

Možné závady, jako je přetížení, zkrat senzoru nebo porušení kabelu, jsou sledovány pro každý kanál jednotlivě. Dojde-li k závadě, je tato signalizována svítící LED kontrolkou přímo na postiženém zásuvném místě. Kromě toho je vysláno hlášení do řídicí jednotky.

Murrelektronik piktogram fast start up
Pro rychlou výměnu nástroje

PROFINET funkce Fast Start-Up (FSU) umožňuje rychlé připojení modulů. Moduly jsou připraveny k provozu za méně než 500 ms. To je důležité například v robotických aplikacích, kde se často mění nástroje.

Pro senzory reálného času

S PROFINET Isochronous Real Time (IRT) jsou přenášeny datové balíčky s aktualizačními dobami 250 µs a přesností „jitter“ méně než 1 µs. Toto je optimální řešení pro všechny aplikace se senzory pro reálný čas a ideální pro integraci pohybových pohonů.

Murrelektronik piktogram krytí IP
Odolné vůči vlivům prostředí

Komponenta je prachotěsná, chráněná proti dotyku a proti dočasnému ponoření (30 minut při jednom metru sloupce vody).

Plně zalisované pouzdro se zušlechtěným povrchem

Zinkové tlakové pouzdro sestává z jednoho kusu a jeho povrch je zušlechtěn. Odolává jiskrám od sváření  a splňuje požadavky krytí IP 67. Lze jej tedy použít v drsném průmyslovém prostředí. Díky plnému zalisování je modul odolný vůči vibracím (vibrace 15 G, šok 60 G).

Cílená reakce na zkraty

Dojde-li ke zkratu na některém vstupu nebo výstupu, nevypne se celý modul. Deaktivován bude pouze postižený kanál. Sousední vstupy a výstupy zůstanou aktivní. Červená LED kontrolka bude informovat o závadě a dále bude vysláno hlášení do řídicí jednotky.

Mohlo by vás také zajímat

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!