Napájecí zdroj Eco-Rail-2 s certifikací UL | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Napájecí zdroje se základní funkčností

Zaměřeno na to podstatné

Napájecí zdroje řady Eco-Rail-2 poskytují společnostem v oboru výroby strojů a rozvaděčů možnost napájet své spotřebiče energií flexibilně a ekonomicky. Poskytují základní funkce a pomáhají udržet celkové náklady v rozvaděči pod kontrolou.

V nejrůznějších variantách

Řada Eco-Rail-2 sestává variabilně z pěti modelů ve variantách od 1,3 do 20 A. Výstupní napětí přístrojů lze nastavit od 23 do 28 V DC, aby bylo možné dostat ke spotřebiči potřebné napětí bez ohledu na délku přívodního vedení. Sériovým zapojením dvou napájecích zdrojů lze zvýšit výstupní napětí na 48 V DC.

Eco-Rail 2 představuje:

  • Hospodárnost díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu
  • Celosvětové možnosti využití díky certifikaci UL
  • Flexibilita díky rozmanitosti variant a nastavitelnému výstupnímu napětí
  • Vynikající doba překlenutí výpadku sítě - více než 40 milisekund
  • Praktická manipulace při instalaci a uvedení do provozu

Mohlo by vás také zajímat

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!