Emparro ACCUcontrol
Udržuje stroje při životě
UPS modul Emparro ACCUcontrol doplňuje výkonný napájecí systém Emparro. Při výpadku sítě přepne bez přerušení na bateriový provoz a zabrání tak prostojům stroje. Investice do UPS modulu se často vrátí již při prvním zabránění výpadku.
Externí olověné akumulátorové baterie s kapacitou až 40 Ah zajišťují dlouhou dobu překlenutí výpadku napájení. Modul UPS je k dispozici ve variantách pro 20 nebo 40 A. Emparro ACCUcontrol lze montovat bez použití nástrojů a je bezúdržbové. Varianta 20 A zabírá v rozvaděči se svou šířkou pouhých 65 milimetrů mimořádně málo místa.