Mico Pro®
Flexibilní sledování proudu 24 V DC
Mico Pro je inovativní systém sledování proudu společnosti Murrelektronik pro aplikace na 12 a 24 V DC s patentovaným vypínacím chováním. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Další výhodou je integrovaná koncepce pro distribuci potenciálu, která výrazně redukuje elektroinstalaci v rozvaděči.
Vybírat lze přitom mezi moduly s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. U „fixních modulů“ jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16 A) pevně nastaveny, takže jde o řešení odolné proti manipulaci. U „flexibilních modulů“ lze nastavit vypínací proud od 1 do 10 A, resp. od 11 do 20 A jednoduchým stisknutím tlačítka. Moduly se vyznačují minimálními prostorovými požadavky 8, 12 a 24 milimetrů.
Na každý kanál lze nabíjet vysokou zapínací kapacitu až 30 000 µF. Tak je možné snadno sledovat řadu silně kapacitních spotřebičů.<br /> Mico Pro lze instalovat kaskádovitě. To znamená, že na jeden kanál Mico s vypínacím proudem více než 10 A lze připojit další stanici Mico Pro při plné selektivitě. Zejména pro aplikace s decentralizovanou koncepcí rozvaděče jde o významnou výhodu poměru nákladů a instalace.
Nové napájecí zdroje s výstupním proudem 5 nebo 10 A mohou být integrovány přímo do stanic Mico Pro®. Přispívají k úspoře prostoru v rozvaděči, protože nahrazují napájecí modul. Jeho úkoly (sumární chybové hlášení, včasné varování při 90 procentech, řídicí signál pro vzdálenou údržbu) přebírají napájecí zdroje jedna ku jedné. Při paralelním režimu je přitom možné napájet až 20 A. Energetická účinnost je vysoká, v důsledku toho zůstávají teploty rozvaděče nízké. Prostřednictvím praktických zásuvných můstků se napájecí zdroje několika pohyby bez náročné kabeláže snadno propojí se sledovacími moduly.