MICO Fuse, inteligentní distribuce proudu | Murrelektronik

MICO Fuse

Inteligentní distribuce proudu

Zajištění kanálů s minimálním úsilím

MICO Fuse je komfortní alternativa k použití jednotlivých pojistkových svorek. Kompaktní modul disponuje osmi objímkami pro skleněné trubičkové pojistky, které lze obsluhovat z přední strany. Tímto způsobem je možné zajistit až osm kanálů. Varianta MICO Fuse 24 LED navíc signalizuje provozní stav jednotlivých kanálů pomocí červených a zelených LED. Hromadný signální kontakt zde přenáší aktuální stavové informace do řídicí jednotky. Univerzální varianta MICO Fuse 250 pokrývá celé spektrum od 0 do 250 V AC / DC.

Pohodlná kontrola se skleněnými trubičkovými pojistkami

  • Osm zpředu ovládaných výstupních kanálů
  • Obzvláště prostorově úsporné
  • Společné napěťové napájení pro všechny kanály
  • Minimální náročnost při kabelové instalaci
  • Rozsáhlé možnosti značení
  • Celkový proud až do 40 A
Celosvětové použití
Pružinová přípojná technika
Murrelektronik piktogram celosvětové aplikace
Rozsáhlá certifikace

Moduly společnosti Murrelektronik disponují mnoha certifikáty. Tato skutečnost umožňuje celosvětové použití a je obzvláště důležitá pro společnosti silně zaměřené na export.

Bez nutnosti údržby a odolné proti vibracím

Připojovací svorky v pružinovém provedení umožňují velmi rychlou instalaci. Nevyžadují žádnou údržbu a jsou odolné proti vibracím. Odpadají intervaly údržby pro dotahování šroubových svorek.

Mohlo by vás také zajímat

Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!